Opublikuj swoje produkty
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434
    DURAVIT AG

    Luv Bathtub White Matt 1800x850 mm - 700434

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Offers enough space for two people
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Opis
      • Duravit Luv Bathtub, 1800x850 mm White Matt, Freestanding, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow, Incl. cable-driven waste and overflow, Special waste and overflow - 700434000000000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLuv-Bathtub-1800x850-mm-700434
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)615
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Materiał dodatkowyPolymer
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)133
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures