Opublikuj swoje produkty
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
    DURAVIT AG

    Me by Starck One-piece toilet - 2185010082

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Single flush
    • WaterSense included
    • pls fill in your text
    Opis
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 1.28 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Right, Rough-in: 12 " - 2185010082
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyme-by-starck-one-piece-toilet-2185010082
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuFloorstanding toilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2878
    • Szerokość (cale)1512
    • Głębokość (cale)2834
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (lbs)147.71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets