Opublikuj swoje produkty
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
    DURAVIT AG

    ME by Starck Pedestal 085839

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Opis
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss - 0858390000
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss, WonderGliss - 08583900001
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyme-by-starck-pedestal-085839
    • Rodzina produktuME by Starck
    • Grupa produktuPedestal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-11
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)210
    • Głębokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)15.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLegs, pedestals, hangers and stringers
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Vaults, Pedestals, and Enclosures
    • OmniClass Number23-21 25 23 15
    • OmniClass TitlePedestals
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures