Opublikuj swoje produkty
ME by Starck Siphon cover 085841
DURAVIT AG

ME by Starck Siphon cover 085841

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

Opis
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss - 0858410000
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08584100001
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyme-by-starck-siphon-cover-085841
  • Rodzina produktuME by Starck
  • Grupa produktuSiphon cover
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-11
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)230
  • Głębokość (mm)165
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)5.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-19 31 17
  • OmniClass TitleSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures