Opublikuj swoje produkty
ME by Starck Toilet seat White - 002009
ME by Starck Toilet seat White - 002009
ME by Starck Toilet seat White - 002009
ME by Starck Toilet seat White - 002009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet seat White - 002009

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • With soft close for gentle, silent closure of seat and lid
    Opis
    • Duravit ME by Starck Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020090000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyme-by-starck-toilet-seat-white-002009
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuToilet seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)374
    • Głębokość (mm)458
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyDuroplast
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)2.32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat