Opublikuj swoje produkty
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
    DURAVIT AG

    ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409

    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Opis
      • Duravit ME by Starck Urinal lid, Automatic close, 334x307x35 mm - 0024090000
      • Duravit ME by Starck Urinal lid, Automatic close, 307x334x35 mm - 0024093200
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyME-by-Starck-Urinal-lid-334x307x35-mm-002409
    • Rodzina produktuUrinals
    • Grupa produktuUrinal lid
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)334
    • Głębokość (mm)307
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings