Opublikuj swoje produkty
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
    DURAVIT AG

    ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230

    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 1 litre
    • Wall-mounted installation
    Opis
    • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: extractor/siphon jet, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Model for cover, Concealed inlet, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 2812300000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyme-by-starck-urinal-white-high-gloss-281230
    • Rodzina produktuBathroom ceramics
    • Grupa produktuUrinals
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)585
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010235
    • Nazwa ETIMUrinal