Opublikuj swoje produkty
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
    DURAVIT AG

    WD5009 Mechanical actuator plate for WC

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Opis
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, White - WD5009011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Chrome High Gloss - WD5009021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Black Matt - WD5009031000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMechanical-actuator-plate-for-WC-WD5009
    • Rodzina produktuActuator plates
    • Grupa produktuMechanical actuator plate for WC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150.5
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)6.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Kod ETIMEC010063
    • Nazwa ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets