Opublikuj swoje produkty
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301

    4,5 l|rimless|Hong Kong - version|washdown model|(without cistern)
    Opis
      • 2163010000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, vertical outlet, HongKong
      • 2163012000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white,vertical outlet,HongKong,HyG 21630100001: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white,vertical outlet,WG,HongKong
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyp3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216301
    • Rodzina produktuP3 Comforts
    • Grupa produktuToilet close-coupled Duravit Rimless
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-11
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)32.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste