Opublikuj swoje produkty
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709

    (without cistern)|rimless|washdown model|Outlet for Vario connector set, for horizontal and vertical outlet, length adjustable from 70 - 170 mm, and vario connecting bend, vertical outlet from 160 - 200 mm|EWL class 1
    Opis
      • 2167090000: Toilet CC 650mm P3 Comforts white washdown, vario outlet
      • 2167092000: Toilet CC 650mm P3 Comforts white washdown, vario outlet, HyG
      • 21670900001: Toilet CC 650mm P3 Comforts white washdown, vario outlet, WonderGliss
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyp3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216709
    • Rodzina produktuP3 Comforts
    • Grupa produktuToilet close-coupled Duravit Rimless
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-11
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)37.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste