Opublikuj swoje produkty
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Two-piece toilet 216851

    US-version|elongated with syphonic jet action|only in combination with SensoWash|305 mm/12" rough-in|vertical outlet
    Opis
      • 2168510000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET
      • 2168512000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, HyG
      • 2168510085: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, SW
      • 2168512085: 0 21685100001: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, WG 21685100851: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet,elongated,HET,SW,WG
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyp3-comforts-two-piece-toilet-216851
    • Rodzina produktuP3 Comforts
    • Grupa produktuTwo-piece toilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-11
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)710
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)45.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste