Opublikuj swoje produkty
Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007
DURAVIT AG

Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007

  • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
Opis
  • Duravit Showers & Accessories Shower hose Bronze Brushed Rotation lock: Yes Nut shape: Conical 1600 mm - UV0610007004
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyshower-hose-uv0610007
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuShower hose
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)23
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)23
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)0.345
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011535
  • Nazwa ETIMShower hose
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers