Opublikuj swoje produkty
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet Chrome High Gloss - UV0640001

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    Opis
    • Duravit Showers & Accessoires Stick hand shower, Rain, Chrome, Flow rate (3 bar): 17 l/min, Dimensions of water supply connection: 1/2", Silicone nubs - UV0640001010
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyshowers-accessoires-stick-hand-shower-1jet-chrome-high-gloss-uv0640001
    • Rodzina produktuFaucets & Showers
    • Grupa produktuHand shower set
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25.5
    • Szerokość (mm)197
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Waga netto (kg)0.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower