Opublikuj swoje produkty
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
    DURAVIT AG

    Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Opis
    • Duravit Soleil by Starck Built-in basin, Washbasin version: Installation, 525x405 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0397490060
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysoleil-by-starck-built-in-basin-white-high-gloss-525-mm-039749
    • Rodzina produktuBathroom ceramics
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)525
    • Głębokość (mm)405
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wEgipt
    • Waga netto (kg)8.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania