Opublikuj swoje produkty
Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144
Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144
Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144
    DURAVIT AG

    Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Attachment-mounting
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Superimposed
    • Without overflow
    Opis
      • Duravit Starck 2 Washbowl, width/length: 435 mm, White High Gloss, Oval, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: No, Overflow: No, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2321440000
      • Duravit Starck 2 Washbowl, width/length: 435 mm, White High Gloss, Oval, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: No, Overflow: No, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23214400001
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStarck-2-Washbowl-435-mm-232144
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbowl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)115
    • Szerokość (mm)435
    • Głębokość (mm)395
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures