Opublikuj swoje produkty
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet seat White - 006381

    • Made of long-lasting Thermoplast: resistant, dimensionally stable and easy-care plastic
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Opis
    • Duravit Starck 3 Toilet seat, Shape: D-shaped, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0063810000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystarck-3-toilet-seat-white-006381
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuToilet seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)38
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)436
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011196
    • Nazwa ETIMToilet seat