Opublikuj swoje produkty
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015

    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Opis
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2230150000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22301500001
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStarck-3-Wall-mounted-bidet-540-mm-223015
    • Rodzina produktuBidet
    • Grupa produktuWall-mounted bidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)320
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures