Opublikuj swoje produkty
Starck T Brush set 80x80x432 mm - 009945
Starck T Brush set 80x80x432 mm - 009945
Starck T Brush set 80x80x432 mm - 009945
Starck T Brush set 80x80x432 mm - 009945
    DURAVIT AG

    Starck T Brush set 80x80x432 mm - 009945

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Floorstanding installation
    Opis
      • Duravit Starck T Brush set, Chrome, Floorstanding, 80x80x432 mm - 0099451000
      • Duravit Starck T Brush set Black Matt 80x80x432 mm - 0099454600
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStarck-T-Brush-set-80x80x432-mm-009945
    • Rodzina produktuToilet accessories
    • Grupa produktuBrush set
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)432
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures