Opublikuj swoje produkty
Sustano Shower tray White Matt - 720273
Sustano Shower tray White Matt - 720273
Sustano Shower tray White Matt - 720273
Sustano Shower tray White Matt - 720273
Sustano Shower tray White Matt - 720273
    DURAVIT AG

    Sustano Shower tray White Matt - 720273

    • Maximum slip resistance when showering, highest anti-slip class for wet barefoot areas (slip-resistance class C)
    Opis
    • Duravit Sustano Shower tray, Rectangular, White Matt, Material: composite, DuroCast Nature, Waste outlet position: Sidewise, Height: 30 mm - 720273740000000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysustano-shower-tray-white-matt-720273
    • Rodzina produktuTubs + spa
    • Grupa produktuShower trays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Waga netto (kg)13.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray