Opublikuj swoje produkty
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
    DURAVIT AG

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet

    Opis
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyToilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • Rodzina produktuInstallation elements
    • Grupa produktuToilet frame for wet installation
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1135
    • Szerokość (mm)510
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Waga netto (kg)14.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • Kod ETIMEG017910
    • Nazwa ETIMAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Afryka