Opublikuj swoje produkty
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
    DURAVIT AG

    Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    Opis
    • Duravit Vero Air Washbowl, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Back side glazed: Yes, 600 mm - 2352600000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvero-air-washbowl-white-high-gloss-600-mm-235260
    • Rodzina produktuBathroom ceramics
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin