Opublikuj swoje produkty
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
    DURAVIT AG

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Duravit Showers & Accessoires wall outlet set, Round, Chrome, Non-return valve: in the hose connection, Escutcheon shape: Round, Hand shower holder: Fixed, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Opis
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • Rodzina produktuFaucets & Showers
    • Grupa produktuHand shower set
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)230
    • Szerokość (mm)55
    • Głębokość (mm)102
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Waga netto (kg)0.74
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice