Opublikuj swoje produkty
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
    DURAVIT AG

    700469 White Tulip Bathtub

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(8 recenzje)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Opis
      • Duravit White Tulip Bathtub, Oval, 1800x900 mm, Height with panel: 630 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 2 Left, Right, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, 280 l - 700469000000000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywhite-tulip-bathtub-700469
    • Rodzina produktuWhite Tulip
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)630
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)72.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures