Opublikuj swoje produkty
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
    DURAVIT AG

    700470 White Tulip Bathtub

    • Freestanding
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Opis
      • Duravit White Tulip Bathtub, Round, 1400x1400 mm, Height with panel: 630 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 around, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, 330 l - 700470000000000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywhite-tulip-bathtub-700470
    • Rodzina produktuWhite Tulip
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)630
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)1400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)73.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures