Opublikuj swoje produkty
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
    DURAVIT AG

    Duravit Showers & Accessoires Showerhead

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)

    Opis
      • Duravit Showerhead, Stainless steel, Type of mounting: Wall installation, Ceiling mount, Square, 400x400 mm, Rain, Chrome High Gloss, Dimensions of water supply connection: 1/2" - UV0660029000
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywithout-showerhead-uv0660
    • Rodzina produktuWithout
    • Grupa produktuhand shower set
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Waga netto (kg)4.74
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures