Opublikuj swoje produkty
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower

    Shower enclosure. Single glass screen of separation for shower/bath + pivot single door 180° Modular-Installation-System: make posible the combination of fixed panels and pivot doors Reduced-Frame-Design Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Opis
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Pivot Door
      • Overbath screen
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Vertically framing only
      • Width: from 700 to 1400 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD1PLUSGIRO_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Rodzina produktuShower enclosure
    • Grupa produktuD1 Plus Giro
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2013-12-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017920
    • Nazwa ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    Dostępny w krajach:

    Europa