Opublikuj swoje produkty
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D3 Bella Vita - 2 Fixed + Slider twin doors for shower

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    Opis
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces 
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Squared top guide
      • Simultaneous opening system Slide Tech
      • Width: from 1400 to 2400 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD3BELLAVITA_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Rodzina produktuShower enclosure
    • Grupa produktuD3 Bella Vita
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017920
    • Nazwa ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Andora
    Francja
    Hiszpania
    Portugalia