Opublikuj swoje produkty
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
    Duscholux

    D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower

    Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for shower. Without upper guide profile Hidden lower and upper roller carriages with individual adjustment Sliding door run on the inside of the fixed panel Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Opis
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Overbath screen
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 8 mm Safety glass
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1800 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD4PULSAR_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Rodzina produktuShower enclosure
    • Grupa produktuD4 Pulsar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2013-12-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017920
    • Nazwa ETIMSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    Dostępny w krajach:

    Europa