Opublikuj swoje produkty
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
D0 Basic - Separator - Fixed panel shower
    Duscholux

    D0 Basic - Separator - Fixed panel shower

    Glass screen of separation for shower. 6mm. Safety Glass
    Opis
    • To: Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 6 mm Safety glass
      • Width: from 680 to 1380 mm
      • 2000 mm height Model
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD0_BASIC_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • Rodzina produktuShower enclosure
    • Grupa produktuWalk in
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017920
    • Nazwa ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles