Opublikuj swoje produkty
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
    Duscholux

    D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower with angle access. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated.
    Opis
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces or a corner
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 600 to 1400 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD1MODE_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Rodzina produktuShower enclosure
    • Grupa produktuD1 MODE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017920
    • Nazwa ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles