Opublikuj swoje produkty
D1 Plus Giro - Separator - 1 Pivot door for bath
D1 Plus Giro - Separator - 1 Pivot door for bath
D1 Plus Giro - Separator - 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D1 Plus Giro - Separator - 1 Pivot door for bath

    Shower enclosure. Pivot single door at 180° for bath in a corner Modular-Installation-System: make posible the combination of fixed panels and pivot doors Reduced-Frame-Design Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Opis
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD1PLUSGIRO_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • Rodzina produktuShower enclosure
    • Grupa produktuD1 Plus Giro
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2013-12-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017920
    • Nazwa ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings