Opublikuj swoje produkty
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
    Duscholux

    D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower

    Shower enclosure. Slider single door with 2 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Handle minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Transparent magnetic door closure
    Opis
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Closure by overlapping of the vertically, transparent water deflector strip
      • Handle opening
      • Width: from 1250 to 2600 mm.
      • Standards height of 2000 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD2GRAVITY_1FIJO_1PUERTA_1FIJO_DUCHA
    • Rodzina produktuShower enclosure
    • Grupa produktuD2 Gravity
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2013-12-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017920
    • Nazwa ETIMSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings