Opublikuj swoje produkty
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
    Duscholux

    D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower

    1/2 Pivot single door al 180° + 1 fixing segment for shower or bath + Side pannel.
    Opis
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º + lateral fixed segment
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Opening through pool frames integrated to the doors.
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD3_ESSENCE_1FIJO_1PUERTA_1LATERAL_DUCHA
    • Rodzina produktuShower enclosure
    • Grupa produktuWalk in
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017920
    • Nazwa ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles