Opublikuj swoje produkty
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
    Duscholux

    D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower

    Shower enclosure. Corner shower enclosure 2 fixed segments + 180º twin swing doors New range of shower enclosures with 180° opening hinges system Inside hinges fixing system integrated to the glass screen for easier cleaning (always in chrome) Aluminium microprofiles on the door with magnetic closures
    Opis
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + Pivot twin doors at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 700 to 1400 mm
      • Standards height between 1600-2000 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD4_PURE_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Rodzina produktuShower enclosure
    • Grupa produktuD4 Pure
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017920
    • Nazwa ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles