Opublikuj swoje produkty
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Hemi Flush Mount

    The Color Hemi Flush Mount 12" delivers a classic and modern silhouette with a customizable, color-forward twist. Available in 14 colors and three finishes, this fixture is flexible in matching or coordinating any interior design.

    The compact, low-profile design is ideal for hallways, bedrooms, kitchens, closets, laundry rooms, offices, boutique retail spaces, hospitality corridors, and break areas where ceiling height is limited but style is essential.

    Opis
    • Dimensions

      Varies by SKU.
      SKU: 50131-8, Dome diameter = 8", Installed height = 5"
      SKU: 50131-10, Dome diameter = 10", Installed height = 6"
      SKU: 50131-12, Dome diameter = 12", Installed height = 7"
      Available as a wall sconce in 2 sizes. Installs on ceiling or wall.

      Weight

      1-3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycolor-hemi-flush-mount-lighting
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuSurface Mounts
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7
    • Szerokość (cale)12
    • Głębokość (cale)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone