Opublikuj swoje produkty
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
    Dutton Brown

    Color Status Chandelier 35"

    The Color Status Chandelier 35" makes an asymmetric statement, with square rods and perpendicular arms creating a sharp, geometric composition that reads as sculptural as it does functional. Its distinct silhouette bridges traditional, mid-century, and modern styles, giving specifiers a fixture that flexes across a range of interior styles without losing its architectural edge.

    The elongated horizontal form is purpose-built for long tables, kitchen islands, and bars, making it a natural fit for both residential dining spaces and commercial settings like restaurants and hospitality lounges. Install as a singular centerpiece or repeat throughout a larger space for a striking, rhythmic effect.

    Opis
    • Dimensions: Length: 35", Fixture Height: 11", Width: 23", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Width: 889mm

      Height: 279mm

      Depth: 584mm

      Weight: 23623g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycolor-status-globe-chandelier-35
    • Rodzina produktuStatus Chandelier
    • Grupa produktuChandeliers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)279
    • Szerokość (mm)889
    • Głębokość (mm)584
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (kg)23623
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone