Opublikuj swoje produkty
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
    Dutton Brown

    Crown Chandelier 32"

    The Crown Chandelier is a large-scale chandelier of solid brass built from five arms, each carrying two eight-inch hand-blown opal glass globes in a Y-shaped, diagonally tilted arrangement. The fixture measures 32 inches in width and 11 inches in height. Available in a brass, nickel, or black finish. 

    The Crown is wired with ten E26 sockets rated at a maximum of 9 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It is UL listed for damp locations and hangs from 19 to 31 inches with extension rods. Mounted flush to the ceiling, the arms form a star-like pattern, and the fixture suits large round or square dining tables, foyers, and grand entries. A hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality lobbies and restaurants. Also available in 14 colors as the Color Crown Chandelier 32 Inch.

    Opis
    • Dimensions

      Width: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      19" - 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      16 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      10 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycrown-globe-chandelier
    • Rodzina produktuCrown Chandelier
    • Grupa produktuChandeliers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)31
    • Szerokość (cale)32
    • Głębokość (cale)32
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit