Opublikuj swoje produkty
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
    Dutton Brown

    Orbi Chandelier

    The Orbi Chandelier is a globe chandelier composed of four hand-blown opal glass globes arranged in orbit around a central core of brass and aluminum. Each globe measures six inches in diameter, giving the fixture a compact 20-inch spread. The opal glass diffuses light evenly, and the fixture is available in a brass, nickel, or black finish.

    The Orbi is wired with four E26 sockets rated at a maximum of 9 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It hangs at a height of 10 inches and extends to 28 inches with optional extension rods, which makes it suited to dining rooms, entryways, stairwells, and bedrooms. A flat-ceiling canopy is standard, and a hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, restaurant, and boutique retail settings. Also available at a larger scale as the Big Orbi Chandelier.

    Opis
    • Dimensions

      Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      10" - 28". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyorbi-globe-chandelier
    • Rodzina produktuOrbi Chandelier
    • Grupa produktuChandeliers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)28
    • Szerokość (cale)20
    • Głębokość (cale)20
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit