Opublikuj swoje produkty
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Orbi Flush Mount

    The Color Orbi Flush Mount arranges four hand-blown glass globes in pairs around a central stem, creating a clustered, orbiting effect that gives the fixture a fuller, more sculptural presence than a typical flush mount. Its symmetrical, multi-globe form reads as a statement piece even at close range to the ceiling.

    Its low-profile mount makes it a practical choice for rooms with limited ceiling height or high-swinging doors, from bedrooms and hallways to dining rooms and entryways. Well-suited to both residential and commercial spaces, it offers a fuller lighting moment where a pendant isn't an option.

    Opis
    • Dimensions: Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Width: 508mm

      Height: 152mm

      Depth: 508mm

      Weight: 16003g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Glass

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyorbi-globe-flush-mount
    • Rodzina produktuOrbi Flush Mount
    • Grupa produktuFlush Mounts
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)152
    • Szerokość (mm)508
    • Głębokość (mm)508
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (kg)16003
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone