Opublikuj swoje produkty
Dynaco High-Speed door M2 FREEZER

Dynaco High-Speed door M2 FREEZER

5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
Designed for cold storage applications the DYNACO M2 FREEZER roll up door allows fast traffic in and out your freezer room, minimizing temperature variations. Its excellent seal limits the loss of cooled air and saves energy. An optional insulation curtain mounted on the high speed freezer door reduces condensation and frost. It forms an extra barrier between warm outside temperatures and cold inside temperatures. Low consumption electric heating cables in the side posts of this high speed freezer door reduce frost and avoid down-time. Combined with the self-reinserting door curtain this guarantees a long lifetime of the roll up door. A DYNACO M2 FREEZER roll up door is safe for people, products and vehicles. The flexible door curtain is free of rigid parts. It avoids injuries and damage.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydyn-m2-fr
  • Rodzina produktuHigh speed door
  • Grupa produktuFreezer door
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-12-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)5500
  • Szerokość (mm)4000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets