Opublikuj swoje produkty
Dynaco High-Speed door M3 ALL WEATHER

Dynaco High-Speed door M3 ALL WEATHER

Thanks to the superior and tight seal around the full perimeter of the roll up door, the DYNACO M3 ALL WEATHER high speed door is wind resistant up to class 4 of the European standard EN 12424. This exterior high speed roll up door protects your premises against wind, bad weather and extreme temperatures. It ensures energy savings and optimized traffic flows, logistic and transport activities. Innovative push-pull drive technology pulls down the DYNACO M3 ALL WEATHER high speed door in order to close it, without using any ballast. Even under a strong headwind the exterior high speed roll up door remains fully operational. With a curtain free of rigid elements, the DYNACO M3 ALL WEATHER is safe for your staff and equipment. When accidentally dislodged, the door curtain reinserts itself into the side guides after an open and close cycle. This avoids production down-time.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydyn-m3-aw
  • Rodzina produktuHigh speed door
  • Grupa produktuOutside door
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-12-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)5500
  • Szerokość (mm)8000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets