Opublikuj swoje produkty
Kabina KB-30 Type E
E.Łukasiak

Kabina KB-30 Type E

Drzwi: Wyposażone w dwa komplety zawias funkcyjnych i pochwyt pionowy wykonany ze stali nierdzewnej dostępny w czterech wielkościach S, M, L, XL. Sygnalizacja zamknięcia drzwi przez diodę LED w kolorze czerwonym. Zamek WC z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz - wykonanie stal nierdzewna. Drzwi wykonane z płyty wiórowej 28mm dwustronnie laminowanej folią melaminową, kolor wg wzornika producenta. Ściany systemowe: Ściany kabin wykonane z płyty wiórowej 28mm dwustronnie laminowanej folią melaminową, kolor wg wzornika producenta. Pionowe krawędzie ścian osłonięte profilem aluminiowym pokrytym lakierem poliestrowym, całość zabezpieczona listwą PCV 2mm. Stopy mocujące - lakierowane odlewy aluminiowe. Charakterystyka: Płyta wiórowa posiada odporność na ścieranie, zarysowanie, działanie temperatur. Struktura powierzchni: gładka, perlista, drewnopodobna. Posiada certyfikat Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach. Ocena Higieniczna wydana przez Instytut Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Akcesoria dodatkowe: Uchwyt do papieru toaletowego i wieszak ubraniowy wykonane ze stali nierdzewnej. Zastosowanie: Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w szczególności w miejscach wymagających dużej estetyki i wysokiej jakości wykonania.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKB-30E
  • Rodzina produktuSystems Cabin
  • Grupa produktuWc Cabin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2050
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe