Opublikuj swoje produkty
Kabina Typ LC
E.Łukasiak

Kabina Typ LC

Drzwi: Wyposażone w trzy komplety zawias funkcyjnych, gałkę z wgłębieniem na palec i zamek zapadkowy z sygnalizacją „zamknięte/otwarte”, z możliwością awaryjnego otwarcia wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi wykonane z płyty HPL 12mm. Ściany systemowe: Ściany kabin wykonane z płyty HPL 10mm w kolorze wg wzornika producenta. Krawędzie ścian osłonię- te profilem aluminiowym malowanym lakierem proszkowym. Charakterystyka: Płyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo warstwowe łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne, trudnopalne i wandaloodporne (odporne na gaszenie papierosa i grafiti). Akcesoria dodatkowe: Wieszak ubraniowy i uchwyt do papieru toaletowego z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Zastosowanie: Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynkach biurowych, szkołach, obiektach sportowych, przemysłowych, itp.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLCL
  • Rodzina produktuSystems Cabin
  • Grupa produktuWc Cabin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe