Opublikuj swoje produkty
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)

    Busbar Trunking - Flexibility

    The small power range busbar systems of E-Line MK series provide flexible and cost-effective solutions for the transmission and distribution of electricity in small-sized enterprises , workshops and industrial facilities.

    The MK Busbar range offers cost effective solutions to the requirement for different amounts of energy through the range of plastic tap-off boxes. They are designed to provide energy up to 225A.

    Opis
    • Technical Features

      • Current ratings: 100A, 160A and 225A
      • IP55 protection class
      • Aluminum or copper conductor options
      • Conductors are fully tin plated
      • 4 or 5 conductors
      • Plug-in tap off outlets at every 50 cm on both sides as standard
      • RAL 7038 painted steel enclosure
      • Clean Earth option
      • Plug-in type designed for transmission and distribution of electricity in small scale enterprises.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMK_Small_Power_Range_Busbar
    • Rodzina produktuBusbar
    • Grupa produktuE-LINE MK
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-24
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyMiedź
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • UNSPSC nameElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code39
    • Uniclass 2015 CodeSs_70
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • OmniClass Number23-35 31 33
    • OmniClass TitleElectrical Busbars
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka