Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
    EAE Group
    Zarchiwizowane

    EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(43 recenzje)

    DOWNLED V.2, with its simple design, clean cut lines and efficient opal diffuser can be included in a multi-purpose manner in your projects. In particular the economic feasibility of this product combined with its visual comfort and energy savings renders it ideal for all types of projects.

    Opis
    • Housing               :              Aluminium injection housing

      Diffuser               :              Opal diffuser

      Power                 :              8 W (Ø10) / 10 W (Ø10 ) / 18 W (Ø16) / 20 W (Ø20) / 22 W (Ø20) / 28 W (Ø20)

      Light Source       :              SMD LED

      Input Voltage      :              220-240 V AC 50/60 Hz

      IP                       :              IP20 / IP65

      Color Temperature         :              Warm White / Natural White / Cold White

      CRI                    :              >80

      Glare Rating (UGR)          :              <19

      Installation         :              Recessed mounted

      Colors                :              RAL 9016

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydownled_v2_recessed
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuDownlight / Spotlight
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring