Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - DOWNLED V2 SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED V2 SURFACE MOUNTED

DOWNLED IP20 Surface Mounted, thanks to its high light efficiency, it offers great savings when compared to traditional lighting. It does not glare thanks to its deeply located light source. It has a symmetrical spot ffect in terms of light character and creates a light effect that floats from the ceiling.
Opis
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Recessed Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 17 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydownled_v2_surface_mounted
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuDownlight / Spotlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka