Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - FRAME
EAE Lighting - FRAME
    EAE Group

    EAE Lighting - FRAME

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)
    With its rectangular aesthetic and stylish design, STL FRAME brings its own dynamism to the spaces with its sharp lines. Thanks to its glare-controlled opal diffuser, it minimizes glare and provides homogeneous lighting.
    Opis
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 96 W (40*120) / 108 W (60*120)

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80

      IP: IP20

      Installation: Pendant / Surface Mounted

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyframe
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuSurface / Pendant Mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka