Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - HBL V6
EAE Group

EAE Lighting - HBL V6

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
With its upgraded LED technology, HBL V6 is shaping the future of high bay lighting solutions by making a significant advance in industrial lighting. With its high-end performance and low cost, it meets the needs of industrial facilities while its adjustable power level feature makes the HBL V6 luminaire a versatile lighting solution that can be customized to suit different needs. With 109 W - 144 W and 178 W power output options according to the requirements of the ambient conditions, it becomes possible with HBL V6 to achieve different lighting levels with a single luminaire for businesses and facilities.
Opis
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PC

    Optic Angles: 60° / 90°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 109 W / 144 W / 178 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: RAL 7022

    Installation: Surface Mounted / Pendant

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhbl_v6
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuHigh Bay - Low Bay
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka