Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - LORY YV FL
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV FL

LORY FLAT, which belongs to the IP65 protection class, is the ideal choice for bathrooms and humid environments with a wet volume. Available in two different shapes, round and square, LORY is suitable for narrow ceiling applications and provides significant savings compared to conventional lighting thanks to its high luminous efficiency. Thanks to the light source positioned 80mm deep into the ceiling, it does not create glare and provides comfortable lighting. It has a symmetrical spot effect in terms of light character and creates the effect of light filtering into the space.
Opis
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylory_yv_fl
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuDownlight / Spotlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka