Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - LUXO V3
EAE Group

EAE Lighting - LUXO V3

LUXO V.3 is ideal for the illumination of your stairwells, passage areas and similar spaces with its original and compact design and rounded lines. It provides high level of energy savings in your spaces that are not in use for long periods thanks to its movement sensor.
Opis
  • Housing: PC Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP40

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 7 W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface-Mounted

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyluxo_v3
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuSurface / Pendant Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka